Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
5.0 mm
Bits med spår
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
25.0 mm
Bits med spår
0,7171 kr - 0,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
16.0 mm
Bits med spår
2,4956 kr - 3,081 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Bits med spår
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
35.0 mm
Bits med spår
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 950 I lager
M2
8.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
12.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
10.0 mm
Bits med spår
0,4605 kr - 0,5685 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
30.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
8.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr 2000 I lager
M3
12.0 mm
Bits med spår
0,6455 kr - 0,797 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10396629

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10398166

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10399354

Prisintervall
0,8852 kr - 0,7171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10400210

Prisintervall
3,081 kr - 2,4956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10400227

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10400197

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10399910

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10396643

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10396674

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10396841

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10397206

Prisintervall
0,5685 kr - 0,4605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10396834

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10397169

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10398760

Prisintervall
0,797 kr - 0,6455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6