Meny Sök

Maskinskruvar - Platt huvud

I lager

Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.

Serienummer: SR1923

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
158 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,8402 kr - 1,3329 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
1,0503 kr - 1,9084 kr 2888 I lager
M2
Genomskinlig
PC
Kryssbits
1,1184 kr - 2,0415 kr 581 I lager
M3
Genomskinlig
PC
2.8 mm
Kryssbits
1,1864 kr - 2,1598 kr 98 I lager
M3
Genomskinlig
PC
15.1 mm
Kryssbits
1,2101 kr - 2,2042 kr 5279 I lager
M4
Genomskinlig
PC
6.3 mm
Kryssbits
2,3374 kr - 4,2754 kr 5721 I lager
M4
Genomskinlig
PC
20.0 mm
Kryssbits
2,6628 kr - 4,3345 kr 2395 I lager
M5
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Kryssbits
4,1866 kr - 6,5832 kr 908 I lager
M6
Genomskinlig
PC
12.0 mm
Kryssbits
6,7607 kr - 9,6751 kr 578 I lager
M8
Genomskinlig
PC
12.0 mm
Kryssbits
1,3639 kr - 2,5001 kr 200 I lager
M2.6
Genomskinlig
PC
Kryssbits
1,1346 kr - 2,0859 kr 1000 I lager
M2.6
Genomskinlig
PC
12.0 mm
Kryssbits
1,2101 kr - 2,2042 kr 9294 I lager
M4
Genomskinlig
PC
3.1 mm
Kryssbits
1,3684 kr - 2,5001 kr 4300 I lager
M5
Genomskinlig
PC
5.5 mm
Kryssbits
4,6008 kr - 7,4708 kr 100 I lager
M6
Genomskinlig
PC
11.7 mm
Kryssbits
3,2842 kr - 5,3257 kr 530 I lager
M5
Genomskinlig
PC
Kryssbits
11,0213 kr - 15,7553 kr 700 I lager
M6
Genomskinlig
PC
Kryssbits
6,7607 kr - 10,6515 kr 900 I lager
M8
Genomskinlig
PC
5.3 mm
Kryssbits
7,1453 kr - 11,2728 kr 688 I lager
M8
Genomskinlig
PC
10.3 mm
Kryssbits
4,3937 kr - 6,9086 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Genomskinlig
PC
30.0 mm
Kryssbits
1,1731 kr - 1,6273 kr 2345 I lager
M2
Naturfärgad
Rostfritt stål
10.0 mm
Kryssbits
  • av 8
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237809

Prisintervall
1,3329 kr - 0,8402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 PC Genomskinlig

10218433

Prisintervall
1,9084 kr - 1,0503 kr

Lagernivåer
2888 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
Skruv Kryssbits M3 2.8 mm PC Genomskinlig

10218525

Prisintervall
2,0415 kr - 1,1184 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    2.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 15.1 mm PC Genomskinlig

10218617

Prisintervall
2,1598 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    15.1 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 6.3 mm PC Genomskinlig

10218693

Prisintervall
2,2042 kr - 1,2101 kr

Lagernivåer
5279 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PC Genomskinlig

10218778

Prisintervall
4,2754 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
5721 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 15.0 mm PC Genomskinlig

10218853

Prisintervall
4,3345 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
2395 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm PC Genomskinlig

10218938

Prisintervall
6,5832 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
908 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M8 12.0 mm PC Genomskinlig

10219010

Prisintervall
9,6751 kr - 6,7607 kr

Lagernivåer
578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.2 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 PC Genomskinlig

10219096

Prisintervall
2,5001 kr - 1,3639 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M2.6 12.0 mm PC Genomskinlig

10219188

Prisintervall
2,0859 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 3.1 mm PC Genomskinlig

10219256

Prisintervall
2,2042 kr - 1,2101 kr

Lagernivåer
9294 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 5.5 mm PC Genomskinlig

10219331

Prisintervall
2,5001 kr - 1,3684 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 11.7 mm PC Genomskinlig

10219416

Prisintervall
7,4708 kr - 4,6008 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PC Genomskinlig

10219379

Prisintervall
5,3257 kr - 3,2842 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M6 PC Genomskinlig

10219454

Prisintervall
15,7553 kr - 11,0213 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M8 5.3 mm PC Genomskinlig

10219461

Prisintervall
10,6515 kr - 6,7607 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    5.3 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M8 10.3 mm PC Genomskinlig

10219478

Prisintervall
11,2728 kr - 7,1453 kr

Lagernivåer
688 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 30.0 mm PC Genomskinlig

10218808

Prisintervall
6,9086 kr - 4,3937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 10.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10371732

Prisintervall
1,6273 kr - 1,1731 kr

Lagernivåer
2345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Typ av huvud
    Platt huvud