Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.
Serienummer: SR1923
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4066 kr - 0,502 kr | 1000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6958 kr - 0,859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7301 kr - 0,9014 kr | 500 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4092 kr - 0,5052 kr | 975 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,475 kr - 0,5865 kr | 34999 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5763 kr - 0,7114 kr | 5500 I lager |
M3.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4127 kr - 0,5095 kr | 50000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4614 kr - 0,5696 kr | 4000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | 57990 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | 130000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4599 kr - 0,5678 kr | 1500 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | 15000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7258 kr - 0,896 kr | 10500 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6689 kr - 0,8257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | 34000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | 15000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4144 kr - 0,5117 kr | 44000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4197 kr - 0,5181 kr | 29000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta