Dessa runda maskinskruvar ger extra grepp vid åtdragning/lösgöring, passar en rad tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7266 kr - 0,7266 kr | 7295 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,813 kr - 1,2464 kr | 9633 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,085 kr - 1,4158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,042 kr - 1,4167 kr | 1994 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4132 kr - 1,7564 kr | 9388 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,722 kr - 2,722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8238 kr - 1,242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0343 kr - 1,3757 kr | 4552 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0399 kr - 1,3922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8377 kr - 1,261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6325 kr - 0,749 kr | 23644 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8106 kr - 1,2394 kr | 39930 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7976 kr - 1,2158 kr | 3587 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8186 kr - 1,2624 kr | 2000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3154 kr - 1,6902 kr | 12606 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8213 kr - 1,2717 kr | 694 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,358 kr - 1,7144 kr | 14000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4299 kr - 1,9157 kr | 1574 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7979 kr - 1,2159 kr | 4000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8438 kr - 1,2879 kr | 27000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta