Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa runda maskinskruvar ger extra grepp vid åtdragning/lösgöring, passar en rad tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0116 kr - 1,3755 kr | 1994 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,7267 kr - 2,1159 kr | 3000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7746 kr - 1,1805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0042 kr - 1,3356 kr | 4556 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7744 kr - 1,1804 kr | 4587 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8193 kr - 1,2503 kr | 27000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3721 kr - 1,7052 kr | 4388 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0534 kr - 1,3746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7998 kr - 1,2058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7781 kr - 1,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0096 kr - 1,3516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8133 kr - 1,2242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3883 kr - 1,8599 kr | 1000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,638 kr - 1,8907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,6427 kr - 2,6427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2771 kr - 1,641 kr | 12606 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3179 kr - 1,7763 kr | 1429 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
0,787 kr - 1,2033 kr | 10930 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7574 kr - 1,1352 kr | 9000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6141 kr - 0,7272 kr | 3642 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta