Meny Sök

Maskinskruvar - Runda

I lager

Dessa runda maskinskruvar ger extra grepp vid åtdragning/lösgöring, passar en rad tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,6772 kr - 1,0168 kr 750 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
0,6624 kr - 0,9996 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
Bits med spår
0,6015 kr - 0,9048 kr 250 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,7865 kr - 1,1806 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
20.0 mm
Bits med spår
1,461 kr - 1,9677 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
16.0 mm
Bits med spår
1,9986 kr - 2,6715 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
22.0 mm
Bits med spår
0,5969 kr - 0,8962 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
10.0 mm
Bits med spår
0,6142 kr - 0,9249 kr 250 I lager
M4
12.0 mm
Bits med spår
  • av 3
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10374603

Prisintervall
1,0168 kr - 0,6772 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skårans djup
    1.4 mm
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10374597

Prisintervall
0,9996 kr - 0,6624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Skårans djup
    1.4 mm
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10374528

Prisintervall
0,9048 kr - 0,6015 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Skårans djup
    1.3 mm
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10374511

Prisintervall
1,1806 kr - 0,7865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Skårans djup
    0.9 mm
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10374658

Prisintervall
1,9677 kr - 1,461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Skårans djup
    1.6 mm
Skruv Bits med spår M6 22.0 mm Nylon Naturfärgad

10374665

Prisintervall
2,6715 kr - 1,9986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Skårans djup
    1.6 mm
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10374542

Prisintervall
0,8962 kr - 0,5969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Skårans djup
    1.3 mm
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374559

Prisintervall
0,9249 kr - 0,6142 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Skårans djup
    1.3 mm