Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0163 kr - 13,659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.4
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0441 kr - 1,0441 kr | 36648 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 43897 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,4901 kr - 3,4901 kr | 4141 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 18005 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 12000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3842 kr - 2,3842 kr | 9607 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,5278 kr - 2,5278 kr | 20520 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1461 kr - 1,1461 kr | 20900 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1461 kr - 1,1461 kr | 37162 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,3774 kr - 1,3774 kr | 17041 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1906 kr - 1,1906 kr | 2503 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9964 kr - 1,9964 kr | 72840 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,553 kr - 4,553 kr | 4400 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 9750 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0826 kr - 2,0826 kr | 9153 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 21608 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 1979 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 2458 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7953 kr - 1,7953 kr | 7000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta