Meny Sök

Membrangenomföring - En utskuren sida

I lager

Membrangenomföringar med en tunn mittfilm som kan penetreras för att kablar i en mängd olika storlekar ska kunna föras igenom en kapsling eller en panel. Genomföringar med dubbelsidiga utskärningar har en film i mitten av genomföringen, medan de med enkelsidiga utskärningar har filmen på ena sida av genomföringen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Köp
0,7737 kr - 1,0621 kr 226820 I lager
11.0 mm
1.5 mm
1,0636 kr - 1,4601 kr 40390 I lager
20.5 mm
1.5 mm
0,5695 kr - 0,7825 kr 83000 I lager
4.1 mm
0.8 mm
0,713 kr - 0,9763 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
1.5 mm
0,9516 kr - 1,253 kr 37000 I lager
18.4 mm
1.5 mm
0,6361 kr - 0,8728 kr 108224 I lager
9.5 mm
1.5 mm
0,9601 kr - 1,3136 kr 82355 I lager
16.0 mm
1.5 mm
0,5695 kr - 0,7825 kr 71069 I lager
6.4 mm
1.5 mm
Membrangenomföringar 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Prisintervall
1,0621 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
226820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Prisintervall
1,4601 kr - 1,0636 kr

Lagernivåer
40390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Prisintervall
0,7825 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
83000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Total diameter
    9.4 mm
  • Total höjd
    3.6 mm
  • Paneltjocklek
    0.8 mm
Membrangenomföringar 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Prisintervall
0,9763 kr - 0,713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Prisintervall
1,253 kr - 0,9516 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    18.4 mm
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Prisintervall
0,8728 kr - 0,6361 kr

Lagernivåer
108224 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Total diameter
    15.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Prisintervall
1,3136 kr - 0,9601 kr

Lagernivåer
82355 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
N/A (HD) 6.4 mm (ID)

10002629

Prisintervall
0,7825 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
71069 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    6.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm