Meny Sök

Membrangenomföringar - Hålmonterade

I lager

Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel diameter, panelhål Insatsdiameter Köp
3,271 kr - 4,3375 kr 3616 I lager
23.5 mm
4.0 mm
10,5901 kr - 14,0469 kr 2823 I lager
39.5 mm
11.0 mm
3,271 kr - 4,3375 kr 8682 I lager
23.5 mm
4.0 mm
10,5901 kr - 14,0469 kr 500 I lager
39.5 mm
11.0 mm
6,3288 kr - 8,3879 kr 4167 I lager
32.5 mm
7.0 mm
8,143 kr - 8,8522 kr 3610 I lager
6,0184 kr - 6,4382 kr 4500 I lager
12,1428 kr - 15,9637 kr 21548 I lager
7,4107 kr - 8,0725 kr 4708 I lager
10,5901 kr - 14,0469 kr 2211 I lager
39.5 mm
11.0 mm
13,3131 kr - 14,4721 kr Fråga angående leveranstidhär
4,3486 kr - 5,7595 kr 11891 I lager
27.5 mm
5.0 mm
6,352 kr - 6,8741 kr 77 I lager
12.0 mm
12.0 mm
4,3625 kr - 5,7595 kr 9002 I lager
27.5 mm
5.0 mm
10277034 8,143 kr - 8,8522 kr 98 I lager
20.7 mm
19.8 mm
4,3486 kr - 5,7595 kr 3411 I lager
27.5 mm
5.0 mm
18,6035 kr - 20,3032 kr Fråga angående leveranstidhär
10,1081 kr - 13,3769 kr Fråga angående leveranstidhär
6,3288 kr - 8,3879 kr 275 I lager
32.5 mm
7.0 mm
8,4693 kr - 8,4693 kr 1284 I lager
20.0 mm
20.0 mm
  • av 2
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Ljusgrå

10368084

Prisintervall
4,3375 kr - 3,271 kr

Lagernivåer
3616 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M16
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Vit

10368169

Prisintervall
14,0469 kr - 10,5901 kr

Lagernivåer
2823 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Vit

10368077

Prisintervall
4,3375 kr - 3,271 kr

Lagernivåer
8682 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M16
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Ljusgrå

10368176

Prisintervall
14,0469 kr - 10,5901 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M32
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Svart

10368152

Prisintervall
8,3879 kr - 6,3288 kr

Lagernivåer
4167 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Grå

10277010

Prisintervall
8,8522 kr - 8,143 kr

Lagernivåer
3610 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Grå

10276990

Prisintervall
6,4382 kr - 6,0184 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 34.7 mm PA;TPE Grå

10225325

Prisintervall
15,9637 kr - 12,1428 kr

Lagernivåer
21548 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Grå

10277003

Prisintervall
8,0725 kr - 7,4107 kr

Lagernivåer
4708 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Svart

10368183

Prisintervall
14,0469 kr - 10,5901 kr

Lagernivåer
2211 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Grå

10277027

Prisintervall
14,4721 kr - 13,3131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Ljusgrå

10368114

Prisintervall
5,7595 kr - 4,3486 kr

Lagernivåer
11891 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grå

10276952

Prisintervall
6,8741 kr - 6,352 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    12.0 mm
  • Insatsdiameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Vit

10368107

Prisintervall
5,7595 kr - 4,3625 kr

Lagernivåer
9002 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grå

10277034

Prisintervall
8,8522 kr - 8,143 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.7 mm
  • Insatsdiameter
    19.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Svart

10368121

Prisintervall
5,7595 kr - 4,3486 kr

Lagernivåer
3411 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 34.7 mm M25 PA;TPE Grå

10390665

Prisintervall
20,3032 kr - 18,6035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 29.7 mm PA;TPE Grå

10225295

Prisintervall
13,3769 kr - 10,1081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Vit

10368138

Prisintervall
8,3879 kr - 6,3288 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Grå

10276969

Prisintervall
8,4693 kr - 8,4693 kr

Lagernivåer
1284 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.0 mm
  • Insatsdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5