Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.
I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.
Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.
Serienummer: SR2104
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Typ av fäste | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2069 kr - 1,4589 kr | 1000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
1,2069 kr - 1,4589 kr | 84107 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
3,4977 kr - 3,9895 kr | 900 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Tryck in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
2,5029 kr - 2,883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
2,0277 kr - 2,883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
4,3563 kr - 4,7048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
1,1153 kr - 1,3511 kr | 6869 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
3,5722 kr - 3,9029 kr | 12909 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
2,1227 kr - 2,4236 kr | 13837 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,5029 kr - 2,883 kr | 23821 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
1,2069 kr - 1,4589 kr | 11800 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
2,1227 kr - 2,4236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,2069 kr - 1,4589 kr | 1066 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
1,1153 kr - 1,3511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
1,1153 kr - 1,3511 kr | 109998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
8,174 kr - 8,174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
|
||
1,1566 kr - 1,2049 kr | 765 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
2,5029 kr - 2,883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,2069 kr - 1,4589 kr | 2980 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
2,8355 kr - 3,2316 kr | 24634 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta