Meny Sök

Mini-kabelsäten

I lager

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
96 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Typ av fäste Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,5029 kr - 2,883 kr 14000 I lager
4.3 mm
Tryck in
8.5 mm
2,5029 kr - 2,883 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
1.8 mm
Tryck in
3.0 mm
2,5029 kr - 2,883 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
Tryck in
3.0 mm
3,2086 kr - 3,4585 kr 11774 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
6.1 mm
2,1227 kr - 2,4236 kr 704000 I lager
4.3 mm
Tryck in
3.0 mm
3,5722 kr - 3,9029 kr 12909 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
2.8 mm
6,9189 kr - 6,9189 kr 5900 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
7.6 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 2980 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
4,3098 kr - 4,6417 kr 2685 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
6.1 mm
2,3374 kr - 2,6092 kr Fråga angående leveranstidhär
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
1.0 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 1000 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 2066 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
1,1153 kr - 1,3511 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
3,0414 kr - 3,4692 kr 61085 I lager
12.5 mm
Tryck in
2.8 mm
2,8355 kr - 3,2316 kr 22634 I lager
4.4 mm
4.4 mm
Vidhäftande
3.0 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 11800 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
1,1153 kr - 1,3511 kr 35157 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 83107 I lager
6.7 mm
Tryck in
2.9 mm
2,1227 kr - 2,4236 kr 31837 I lager
4.3 mm
1.8 mm
Tryck in
3.0 mm
3,4097 kr - 3,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
7.6 mm
  • av 5
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Tryck in 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    1.8 mm
  • Djup
    2 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Prisintervall
3,4585 kr - 3,2086 kr

Lagernivåer
11774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    6.1 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Prisintervall
2,4236 kr - 2,1227 kr

Lagernivåer
704000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Prisintervall
3,9029 kr - 3,5722 kr

Lagernivåer
12909 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Prisintervall
6,9189 kr - 6,9189 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    7.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
2980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Prisintervall
4,6417 kr - 4,3098 kr

Lagernivåer
2685 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    6.1 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Prisintervall
2,6092 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    1.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019252

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
2066 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766

Prisintervall
1,3511 kr - 1,1153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Prisintervall
3,4692 kr - 3,0414 kr

Lagernivåer
61085 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.8 mm
  • Inre bredd
    12.5 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Prisintervall
3,2316 kr - 2,8355 kr

Lagernivåer
22634 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.4 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Prisintervall
1,3511 kr - 1,1153 kr

Lagernivåer
35157 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
83107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    6.7 mm
Kabelgenomföring Tryck in 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Prisintervall
2,4236 kr - 2,1227 kr

Lagernivåer
31837 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    1.8 mm
  • Djup
    2 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Prisintervall
3,6324 kr - 3,4097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    7.6 mm