Meny Sök

Mini-kabelsäten

I lager

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
96 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Typ av fäste Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,2069 kr - 1,4589 kr 1000 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 84107 I lager
6.7 mm
Tryck in
2.9 mm
3,4977 kr - 3,9895 kr 900 I lager
8.0 mm
Tryck in
2.8 mm
2,5029 kr - 2,883 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
Tryck in
8.5 mm
2,0277 kr - 2,883 kr Fråga angående leveranstidhär
8.4 mm
6.4 mm
Vidhäftande
2.8 mm
4,3563 kr - 4,7048 kr Fråga angående leveranstidhär
8.4 mm
6.4 mm
Vidhäftande
2.8 mm
1,1153 kr - 1,3511 kr 6869 I lager
6.7 mm
Tryck in
2.9 mm
3,5722 kr - 3,9029 kr 12909 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
2.8 mm
2,1227 kr - 2,4236 kr 13837 I lager
4.3 mm
1.8 mm
Tryck in
3.0 mm
2,5029 kr - 2,883 kr 23821 I lager
4.3 mm
Tryck in
8.5 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 11800 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
2,1227 kr - 2,4236 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
Tryck in
3.0 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 1066 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
1,1153 kr - 1,3511 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
1,1153 kr - 1,3511 kr 109998 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
8,174 kr - 8,174 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
1,1566 kr - 1,2049 kr 765 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
1.0 mm
2,5029 kr - 2,883 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
1.8 mm
Tryck in
3.0 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 2980 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
2,8355 kr - 3,2316 kr 24634 I lager
4.4 mm
4.4 mm
Vidhäftande
3.0 mm
  • av 5
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm PA66

10019252

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019283

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
84107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    6.7 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.8 mm 8.0 mm PA66

10014745

Prisintervall
3,9895 kr - 3,4977 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.8 mm
  • Inre bredd
    8.0 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018637

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Prisintervall
2,883 kr - 2,0277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Prisintervall
4,7048 kr - 4,3563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019276

Prisintervall
1,3511 kr - 1,1153 kr

Lagernivåer
6869 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    6.7 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Prisintervall
3,9029 kr - 3,5722 kr

Lagernivåer
12909 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Prisintervall
2,4236 kr - 2,1227 kr

Lagernivåer
13837 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    1.8 mm
  • Djup
    2 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018644

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
23821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm PA66

10019238

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018613

Prisintervall
2,4236 kr - 2,1227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm PA66

10019269

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
1066 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm PA66

10479766

Prisintervall
1,3511 kr - 1,1153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm PA66

10019221

Prisintervall
1,3511 kr - 1,1153 kr

Lagernivåer
109998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelsäte 7.1 mm 6.4 mm Naturfärgad PA66

10019344

Prisintervall
8,174 kr - 8,174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre bredd
    4.8 mm
  • Total bredd
    8.9 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring Vidhäftande 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Prisintervall
1,2049 kr - 1,1566 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    1.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 3.0 mm 4.3 mm PA

10019429

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    1.8 mm
  • Djup
    2 mm
Kabelgenomföring Tryck in 0.9 mm 4.8 mm PA66

10110959

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
2980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Prisintervall
3,2316 kr - 2,8355 kr

Lagernivåer
24634 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.4 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm