Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.
I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.
Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.
Serienummer: SR2104
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Typ av fäste | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1432 kr - 1,4113 kr | 5900 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Tryck in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,1432 kr - 1,4113 kr | 59 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Tryck in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9941 kr - 1,2272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Tryck in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,9579 kr - 2,2517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Tryck in
|
|
|
||
| 1,1432 kr - 1,4113 kr | 6461 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Tryck in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,9579 kr - 2,2517 kr | 4196 I lager |
|
|
Tryck in
|
|
|
||
| 2,1974 kr - 2,291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 2,7247 kr - 3,1491 kr | 6695 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 3,0349 kr - 3,4589 kr | 12263 I lager |
|
|
Tryck in
|
|
|
||
| 0,9941 kr - 1,2272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Tryck in
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 1,9579 kr - 2,2517 kr | 26960 I lager |
|
|
Tryck in
|
|
|
||
| 2,4193 kr - 2,6881 kr | 1996 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 1,1432 kr - 1,4113 kr | 1600 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Tryck in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 4,9928 kr - 5,4333 kr | 6900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,9941 kr - 1,2272 kr | 11523 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Tryck in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,1432 kr - 1,4113 kr | 18972 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Tryck in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta