Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Gängstorlek | Färg | Material | D | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,213 kr - 3,7337 kr | 29340 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
Blå
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,7241 kr - 9,4626 kr | 2942 I lager |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Blå
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,0701 kr - 3,2207 kr | 313 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
Blå
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,7644 kr - 12,6549 kr | 3400 I lager |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
Blå
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 494 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Blå
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF Gängor
|
|||
| 1,4084 kr - 9,4626 kr | 5202 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
Blå
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,7375 kr - 14,6785 kr | 2981 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Blå
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 4,031 kr - 8,4651 kr | 2568 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
Blå
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,6884 kr - 4,7598 kr | 11167 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
Blå
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,5947 kr - 4,2468 kr | 27172 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
Blå
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,8169 kr - 9,6051 kr | 7581 I lager |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
Blå
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,6704 kr - 2,5985 kr | 1098 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1-1/4 in;1-1/2 in
|
Blå
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 1,5043 kr - 2,3401 kr | 6099 I lager |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36;1.000 in;1-3/8 in
|
Blå
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,9271 kr - 4,5534 kr | 49 I lager |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58;2.000 in
|
Blå
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,202 kr - 1,8698 kr | 7300 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4 in
|
Blå
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,2266 kr - 3,4636 kr | 4100 I lager |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1-1/2 in
|
Blå
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,6149 kr - 0,9565 kr | 19594 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8 in;3/8 in
|
Blå
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7975 kr - 1,2406 kr | 12085 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2 in
|
Blå
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,4849 kr - 0,7543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12;3/8 - 7/16 in;1/8 in
|
Blå
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,5241 kr - 0,8153 kr | 40096 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2 - 9/16 in;1/4 in
|
Blå
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta