Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,4766 kr - 116,5008 kr | 93 I lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Grå
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 34,2771 kr - 59,5266 kr | 1227 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Grå
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 125,4511 kr - 263,4473 kr | 64 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, gängat skaft
|
Svart
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 19,1679 kr - 70,3166 kr | 3490 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 326,8534 kr - 571,9624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10292334 | 336,1143 kr - 705,84 kr | 366 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul med räfflat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
|
|
| 49,2632 kr - 95,3753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 14,4777 kr - 53,1702 kr | 900 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 54,9144 kr - 95,4076 kr | 309 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Svart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 38,4637 kr - 76,1139 kr | 270 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 26,1655 kr - 96,0527 kr | 3654 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,957 kr - 5,957 kr | 2647 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Svart
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 80,9219 kr - 157,5092 kr | 86 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Röd
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 37,1323 kr - 73,6285 kr | 360 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Svart
|
Plast
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 80,9219 kr - 157,5092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Röd
|
PP
|
|
||
| 78,5549 kr - 152,8492 kr | 187 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Röd
|
Plast
|
|
||
| 8,1513 kr - 19,044 kr | 160 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 6,711 kr - 6,711 kr | 37506 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul med broms och hölje
|
Svart
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 5,1728 kr - 5,1728 kr | 9202 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Svart
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 9,3351 kr - 9,3351 kr | 1001 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Svart
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg