Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2975 kr - 9,2975 kr | 7435 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med broms och hölje
|
Svart
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
7,9651 kr - 7,9651 kr | 2450 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul med broms och hölje
|
Svart
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
67,6491 kr - 133,9194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
57,1642 kr - 113,1076 kr | 140 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
6,5155 kr - 6,5155 kr | 44407 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul med broms och hölje
|
Svart
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
5,0221 kr - 5,0221 kr | 42052 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Svart
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
5,8567 kr - 5,8567 kr | 3228 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul utan hölje
|
Svart
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
5,7835 kr - 5,7835 kr | 4747 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Svart
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
5,2417 kr - 5,2417 kr | 18240 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Svart
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
9,0632 kr - 9,0632 kr | 996 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Svart
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
47,1102 kr - 98,9314 kr | 81 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Röd
|
Plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
78,1053 kr - 189,9558 kr | 1612 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
57,7387 kr - 112,5044 kr | 6 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
63,9148 kr - 124,2676 kr | 49 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
21,257 kr - 44,6398 kr | 537 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Dubbla länkhjul med fast platta
|
Svart
|
Termoplast
|
|
||
27,2894 kr - 57,3078 kr | 87 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbla länkhjul med fast platta
|
Svart
|
PA
|
|
||
68,7981 kr - 136,3324 kr | 120 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
75,4051 kr - 146,8891 kr | 242 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Röd
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
3,7519 kr - 9,1994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
76,2668 kr - 148,3972 kr | 187 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Röd
|
Plast
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta