Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360,7811 kr - 631,3719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 84,7553 kr - 148,3369 kr | 541 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
|
Grå
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 19,2392 kr - 33,679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
|
Svart
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 78,1053 kr - 193,0596 kr | 10 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Grå
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 14,056 kr - 51,6216 kr | 901 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 40,4112 kr - 84,8636 kr | 1612 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med ekrar och hölje
|
Silver: svart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 17,248 kr - 63,2744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10280164 | 20,4252 kr - 48,7043 kr | 2726 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 10292334 | 326,3245 kr - 685,2815 kr | 366 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul med räfflat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
|
|
| 33,1928 kr - 81,1982 kr | 271 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Dubbla länkhjul
|
Silver: svart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 90,3281 kr - 223,2422 kr | 158 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
Grå
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 47,8283 kr - 92,5974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 13,6168 kr - 49,9569 kr | 2552 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 89,2796 kr - 217,1018 kr | 494 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Svart
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 18,6096 kr - 68,2685 kr | 3490 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 25,4034 kr - 93,2551 kr | 3654 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 39,383 kr - 95,8248 kr | 226 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Grå
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 33,1928 kr - 81,1982 kr | 1884 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Silver: svart
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 60,5251 kr - 147,169 kr | 73 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Svart
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 398,8283 kr - 697,9295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta