Meny Sök

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

I lager

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

Serienummer: SR5769 ,SR1547

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
34,392 kr - 48,1488 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Hjul med platta, med broms
Svart
PP
25.0 kg
53,8607 kr - 113,1076 kr 99 I lager
50.5 mm
Dubbla länkhjul med hölje
Grå
PA
35.0 kg
  • av 5
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Skruvmontering Svart

10352038

Prisintervall
48,1488 kr - 34,392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med platta, med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Dubbla länkhjul 50.5 mm 35.0 kg Griphalsskaft Grå

10292648

Prisintervall
113,1076 kr - 53,8607 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbla länkhjul med hölje
  • Typ av montage
    Griphalsskaft