Denna serie lås är idealiska för möbler, utdragslådor och skåp av trä. Elegant design och finish för ett tilltalande yttre. Ett urval med likalåsande och olikalåsande erbjuder val av säkerhetsnivå.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Spärrmekanism | Cylinderdjup | Regellängd | Material | Diameter på skruvhål | Maximal paneltjocklek | Låsande | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10273142 | 196,2313 kr - 214,6841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lika låsning
|
|
| 196,2313 kr - 453,0338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Olika låsande
|
||
| 205,7571 kr - 475,0257 kr | 19 I lager |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lika låsning
|
||
| 225,1057 kr - 475,0257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Olika låsande
|
||
| 225,1057 kr - 475,0257 kr | 13 I lager |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lika låsning
|
||
| 225,1057 kr - 475,0257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Olika låsande
|
||
| 2,4556 kr - 3,8197 kr | 3240 I lager |
Låshake
|
|
|
Stål
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Olika låsande
|
||
| 59,6615 kr - 92,8067 kr | 35 I lager |
Slide
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stål
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Olika låsande
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta