Meny Sök

Möbellås - Fjädrande skruv

I lager

Lådlås med fjädrande skruv finns för högsäkerhetstillämpningar. De är utanpåliggande patent-lådlås som rekommenderas för trälådor. För extra säkerhet har låset ett centrum som är borrsäkert och nyckeln kan bara tas ur i låst läge. En variant med flänsfäste finns speciellt för skjutdörrar av trä. Det här trycklåset är perfekt för lagerskåp, diskar och montrar i trä. Möjligheten att trycka för att låsa sparar tid i stressade butiksmiljöer. För extra säkerhet har låset ett center som är borrsäkert. Det budgetvänliga trycklåset med mutterfäste har skivcylindermekanism med praktisk funktion: tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna. Låsets rörelse är nästan 45 grader med fri nyckel i öppet läge. Det här låset passar ett standard dubbel-D-monteringshål och är lämpligt för skjutdörrar, montrar och anslagstavlor med glasrutor

Serienummer: SR1887

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Cylinderdjup Bultlängd Hylsans bredd Maximal paneltjocklek Bultdiameter Köp
162,6394 kr - 177,7973 kr 550 I lager
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
575,672 kr - 1 219,9972 kr 3 I lager
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
Möbellås Likalåsande nycklar

10273081

Prisintervall
177,7973 kr - 162,6394 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    16.5 mm
  • Bultdiameter
    7.0 mm
  • Bultlängd
    13.0 mm
  • Höljets diameter
    19.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Möbellås Likalåsande nycklar 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Prisintervall
1 219,9972 kr - 575,672 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    33.0 mm
  • Bultlängd
    33.0 mm
  • Höljets diameter
    19.0 mm
  • Avstånd mellan hålen i längdriktning
    27.0 mm
  • Diameter, pipa
    19.0 mm