Meny Sök

Monteringsblock och flänsar

I lager

Monteringsblock och flänsar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Slutför Material Gängans längd Total höjd Köp
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
15.0 mm
Utan finish
Stål
16.0 mm
868 I lager
M12 x 1.5
13.0 mm
Utan finish
Stål
12.0 mm
63,6707 kr - 70,0793 kr 180 I lager
M12;M4
35.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
13.0 mm
Utan finish
Stål
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
20.0 mm
Utan finish
Stål
20.0 mm
64,7305 kr - 70,0793 kr 40 I lager
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
26.0 mm
79,5187 kr - 81,1822 kr Fråga angående leveranstidhär
M16;M5
47.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
34.0 mm
80,6541 kr - 82,3534 kr 10 I lager
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
34.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
16.0 mm
Utan finish
Stål
16.0 mm
81,3635 kr - 89,3687 kr 235 I lager
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
34.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
16.0 mm
Utan finish
Stål
16.0 mm
63,6707 kr - 70,0793 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
13.0 mm
Utan finish
Stål
12.0 mm
152 I lager
M16 x 1.5
20.0 mm
Utan finish
Stål
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
15.0 mm
Utan finish
Stål
16.0 mm
63,8541 kr - 70,0793 kr 165 I lager
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
26.0 mm
770 I lager
M16 x 1.5
15.0 mm
Utan finish
Stål
16.0 mm
64,5365 kr - 70,0793 kr Fråga angående leveranstidhär
M10;M4
35.0 mm
Pulverlackerad
Pressgjuten zink
26.0 mm
Bussning 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Svart

10196823


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Håldiameter
    10.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Stål
Bussning 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Svart

10196816


Lagernivåer
868 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Håldiameter
    6.2 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Allt material
    Stål
Monteringsblock 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Svart

10196755

Prisintervall
70,0793 kr - 63,6707 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12;M4
  • Håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Bussning M12 x 1.5 5.2 mm Stål Svart

10634882


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Allt material
    Stål
Bussning 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Svart

10196885


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Håldiameter
    8.2 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Allt material
    Stål
Monteringsblock 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Svart

10196762

Prisintervall
70,0793 kr - 64,7305 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5;M4
  • Håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Monteringsblock 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Svart

10629000

Prisintervall
81,1822 kr - 79,5187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16;M5
  • Håldiameter
    5.3 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Monteringsblock 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Svart

10196793

Prisintervall
82,3534 kr - 80,6541 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5;M5
  • Håldiameter
    5.3 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Bussning 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Svart

10196861


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Håldiameter
    6.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Allt material
    Stål
Monteringsblock 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Svart

10196786

Prisintervall
89,3687 kr - 81,3635 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5;M5
  • Håldiameter
    5.3 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Bussning 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Svart

10196854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Allt material
    Stål
Monteringsblock 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Svart

10196748

Prisintervall
70,0793 kr - 63,6707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0;M4
  • Håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Bussning 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Svart

10196809


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Håldiameter
    4.2 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Allt material
    Stål
Bussning 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Svart

10196878


Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Håldiameter
    10.2 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Allt material
    Stål
Bussning 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Svart

10196847


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Håldiameter
    8.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Stål
Monteringsblock 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Svart

10196779

Prisintervall
70,0793 kr - 63,8541 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0;M4
  • Håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Bussning 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Svart

10196830


Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Håldiameter
    12.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Stål
Monteringsblock 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Svart

10196731

Prisintervall
70,0793 kr - 64,5365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10;M4
  • Håldiameter
    4.3 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink