Meny Sök

Monteringsnitar - Hane/hona, mini

I lager

Minisnäppnitar som har en han- och en hondel. Av nylon 6/6, klass UL94 V2, RMS-01. De erbjuder den perfekta lösningen för att fästa samman två paneler, det är bara att snäppa ihop dem.

Installera snabbt genom att trycka ihop han- och hondelarna. De här minisnäppnitarna passar perfekt för utomhusbruk. Det tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.

  • Färger: svart och natur
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C.
  • Han- och hondelar förpackas och säljs var för sig.


Serienummer: SRK0015

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nittyp Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Paneltjocklek Huvuddiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Spärr
2.5 mm
16.0 mm
3,1454 kr - 3,1454 kr 8991 I lager
Hullingförsedd nit, hane
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
3,1454 kr - 3,1454 kr 500 I lager
Hullingförsedd nit, hane
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
3,1454 kr - 3,1454 kr 11633 I lager
Hullingförsedd nit, hane
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
3,2603 kr - 3,2603 kr 6706 I lager
Hullingförsedd nit, hane
3.2 mm
2.3 mm
2.5 mm
10.2 mm
3,1454 kr - 3,1454 kr 5400 I lager
Hullingförsedd nit, hane
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
2,8582 kr - 2,8582 kr 4673 I lager
Hullingförsedd nit, hona
3.2 mm
2.3 mm
1.0 mm
10.2 mm
3,1454 kr - 3,1454 kr Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hane
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
1,7666 kr - 1,7953 kr 90 I lager
Spärr
2.5 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hane
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hona
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hona
6.4 mm
1.3 mm
0.7 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hane
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,348 kr - 0,4296 kr 17977 I lager
Hullingförsedd nit, hane
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,355 kr - 0,4382 kr 7885 I lager
Hullingförsedd nit, hona
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hona
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hane
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hona
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hona
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Hullingförsedd nit, hane
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
  • av 3
N/A Naturfärgad 12.5 mm 12.5 mm (PT)

10382431


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Typ av nitfäste
    Trycks i
  • Nittyp
    Spärr
  • Nitens huvudform
    Rund
Snäppfäste 3.2 mm 1.5 mm Nylon Naturfärgad

10160497

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
8991 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Snäppfäste 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturfärgad

10160527

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    4.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Snäppfäste 3.2 mm 6.3 mm Nylon Naturfärgad

10160534

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
11633 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    6.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Snäppfäste 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturfärgad

10160503

Prisintervall
3,2603 kr - 3,2603 kr

Lagernivåer
6706 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Snäppfäste 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturfärgad

10160510

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Låsring 3.2 mm 1.0 mm Nylon Naturfärgad

10160541

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
4673 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Snäppfäste 3.2 mm 0.7 mm Nylon Naturfärgad

10160480

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Monteringsklämma 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380635

Prisintervall
1,7953 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Typ av nitfäste
    Trycks i
  • Nittyp
    Spärr
  • Nitens huvudform
    Rund
Hullingförsedd nit, hane Nit 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

10424728


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    0.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hona Mininit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10415542


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hona Nit 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

10417546


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hane Mininit 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10422854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    2.4 mm
  • Paneltjocklek
    2.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hane 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

10365496

Prisintervall
0,4296 kr - 0,348 kr

Lagernivåer
17977 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.4 mm
  • Paneltjocklek
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hona Nit 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10365489

Prisintervall
0,4382 kr - 0,355 kr

Lagernivåer
7885 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.4 mm
  • Paneltjocklek
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hona Nit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10420010


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hane Mininit 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10624999


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hona Nit 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10625217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.4 mm
  • Paneltjocklek
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hullingförsedd nit, hona Nit 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

10419717


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    2.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar
Hopsnäppbar klämma 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Svart

10422489


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.4 mm
  • Paneltjocklek
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Typ av nitfäste
    Hopsnäppbar