Minisnäppnitar som har en han- och en hondel. Av nylon 6/6, klass UL94 V2, RMS-01. De erbjuder den perfekta lösningen för att fästa samman två paneler, det är bara att snäppa ihop dem.
Installera snabbt genom att trycka ihop han- och hondelarna. De här minisnäppnitarna passar perfekt för utomhusbruk. Det tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.
Serienummer: SRK0015
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nittyp | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2603 kr - 3,2603 kr | 6706 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,1454 kr - 3,1454 kr | 8991 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,383 kr - 0,4729 kr | 2285 I lager |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6357 kr - 0,7848 kr | 2992 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0427 kr - 2,5218 kr | 1000 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 665 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 2000 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4096 kr - 1,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 898 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6357 kr - 0,7848 kr | 2927 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 2867 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10223864 | 1,4096 kr - 1,7402 kr | 1000 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 1,5199 kr - 2,2729 kr | 6995 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6357 kr - 0,7848 kr | 976 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6357 kr - 0,7848 kr | 2997 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6357 kr - 0,7848 kr | 990 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4329 kr - 0,5343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 3771 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4096 kr - 1,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta