Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.
För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.
Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.
Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.
Serienummer: SR2318
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameteromfång, hål i fast panel | Färg | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9353 kr - 1,9353 kr | 2000 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
1,6804 kr - 1,6804 kr | 2005 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
2,1948 kr - 2,1948 kr | 36950 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
2,4325 kr - 2,5267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
2,3016 kr - 2,3016 kr | 5081 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
1,4793 kr - 1,8633 kr | 26123 I lager |
4.7 mm | 0.185 in
|
Svart
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
1,4992 kr - 1,4992 kr | 4821 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
2,4509 kr - 2,4509 kr | 522 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
2,1047 kr - 2,1047 kr | 57700 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
1,4793 kr - 1,7534 kr | 19248 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
1,7678 kr - 1,7678 kr | 5954 I lager |
4.7 mm | 0.185 in
|
Vit
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
2,3263 kr - 2,3263 kr | 6357 I lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
2,4481 kr - 2,4481 kr | 6495 I lager |
8.1 mm | 0.319 in
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
1,4793 kr - 2,1305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.7 mm | 0.185 in
|
Svart
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
2,3048 kr - 2,3048 kr | 1000 I lager |
6.4 mm | 0.252 in
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
10171646 | 1,7543 kr - 1,7543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.4 mm | 0.252 in
|
Vit
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
|
2,3256 kr - 2,3256 kr | 70186 I lager |
6.4 mm | 0.252 in
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
10171912 | 2,314 kr - 2,314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
|
1,4793 kr - 1,6804 kr | 953 I lager |
6.4 mm | 0.252 in
|
Vit
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
2,3169 kr - 2,3169 kr | 7100 I lager |
8.1 mm | 0.319 in
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta