Meny Sök

Nitfötter

I lager

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel håldiameter Höjd Maximal paneltjocklek Allt material Fotdiameter Köp
3,7132 kr - 3,7132 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
3,2497 kr - 4,012 kr 2222 I lager
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastisk elastomer
2,8923 kr - 3,3285 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
4,7621 kr - 5,8792 kr 43684 I lager
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,323 kr - 5,1263 kr 10416 I lager
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,9231 kr - 3,3345 kr 5520 I lager
Polyamid
50.0 mm
2,7659 kr - 3,4148 kr 1778 I lager
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Termoplastisk elastomer
3,5245 kr - 4,3512 kr 3858 I lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,676 kr - 5,7729 kr 3198 I lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,6257 kr - 5,7108 kr 18384 I lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,0054 kr - 5,0054 kr 3600 I lager
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
3,61 kr - 4,4568 kr 23848 I lager
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,4411 kr - 5,7843 kr 2535 I lager
4.2 mm
3.5 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
3,1569 kr - 3,8974 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
3,0197 kr - 3,7281 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,3285 kr - 3,3285 kr 12331 I lager
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
3.5 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
3,3215 kr - 4,3419 kr 3525 I lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,2265 kr - 5,2179 kr 2658 I lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,323 kr - 5,1263 kr 20336 I lager
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
  • av 2
Nitfötter 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Prisintervall
3,7132 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 0.165 in Svart

10154755

Prisintervall
4,012 kr - 3,2497 kr

Lagernivåer
2222 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Prisintervall
3,3285 kr - 2,8923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 0.126 in Svart

10154717

Prisintervall
5,8792 kr - 4,7621 kr

Lagernivåer
43684 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154816

Prisintervall
5,1263 kr - 4,323 kr

Lagernivåer
10416 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Tryckmonterade fötter 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Prisintervall
3,3345 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
5520 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Basmaterial
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.146 in

10154908

Prisintervall
3,4148 kr - 2,7659 kr

Lagernivåer
1778 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154823

Prisintervall
4,3512 kr - 3,5245 kr

Lagernivåer
3858 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in

10154847

Prisintervall
5,7729 kr - 4,676 kr

Lagernivåer
3198 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154830

Prisintervall
5,7108 kr - 4,6257 kr

Lagernivåer
18384 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.305 in

10170472

Prisintervall
5,0054 kr - 5,0054 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.8 - 7.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10009024

Prisintervall
4,4568 kr - 3,61 kr

Lagernivåer
23848 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Prisintervall
5,7843 kr - 5,4411 kr

Lagernivåer
2535 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.146 in

10154885

Prisintervall
3,8974 kr - 3,1569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in Svart

10009031

Prisintervall
3,7281 kr - 3,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Prisintervall
3,3285 kr - 3,3285 kr

Lagernivåer
12331 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10154731

Prisintervall
4,3419 kr - 3,3215 kr

Lagernivåer
3525 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10154748

Prisintervall
5,2179 kr - 4,2265 kr

Lagernivåer
2658 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154809

Prisintervall
5,1263 kr - 4,323 kr

Lagernivåer
20336 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790