Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel håldiameter | Höjd | Maximal paneltjocklek | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,323 kr - 5,1263 kr | 10416 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,4125 kr - 4,7233 kr | 1495 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,323 kr - 5,1263 kr | 20336 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,6684 kr - 4,5289 kr | 418 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,0054 kr - 5,0054 kr | 3600 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,2265 kr - 5,2179 kr | 2658 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,676 kr - 5,7729 kr | 3198 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | 14018 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,2497 kr - 4,012 kr | 2222 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 8,1809 kr - 8,1809 kr | 1600 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | 7476 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0034 kr - 8,0034 kr | 24209 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,0727 kr - 4,0727 kr | 600 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7936 kr - 4,6836 kr | 4345 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,262 kr - 6,1543 kr | 900 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,5245 kr - 4,3512 kr | 3858 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,3215 kr - 4,3419 kr | 3525 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,6257 kr - 5,7108 kr | 18384 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta