Meny Sök

Nitfötter

I lager

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel håldiameter Höjd Maximal paneltjocklek Allt material Fotdiameter Köp
4,323 kr - 5,1263 kr 10416 I lager
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,4125 kr - 4,7233 kr 1495 I lager
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastisk elastomer
4,323 kr - 5,1263 kr 20336 I lager
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
3,6684 kr - 4,5289 kr 418 I lager
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Termoplastisk elastomer
5,0054 kr - 5,0054 kr 3600 I lager
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
4,2265 kr - 5,2179 kr 2658 I lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,676 kr - 5,7729 kr 3198 I lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr 14018 I lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
3,2497 kr - 4,012 kr 2222 I lager
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastisk elastomer
8,1809 kr - 8,1809 kr 1600 I lager
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr 7476 I lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
8,0034 kr - 8,0034 kr 24209 I lager
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,0727 kr - 4,0727 kr 600 I lager
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
3,7936 kr - 4,6836 kr 4345 I lager
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastisk elastomer
5,262 kr - 6,1543 kr 900 I lager
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
3,5245 kr - 4,3512 kr 3858 I lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
3,3215 kr - 4,3419 kr 3525 I lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,6257 kr - 5,7108 kr 18384 I lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
  • av 2
Nitfötter 0.165 in

10154816

Prisintervall
5,1263 kr - 4,323 kr

Lagernivåer
10416 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.146 in

10154915

Prisintervall
4,7233 kr - 3,4125 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in

10154809

Prisintervall
5,1263 kr - 4,323 kr

Lagernivåer
20336 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.205 in Svart

10154786

Prisintervall
4,5289 kr - 3,6684 kr

Lagernivåer
418 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.305 in

10170472

Prisintervall
5,0054 kr - 5,0054 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.8 - 7.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10154748

Prisintervall
5,2179 kr - 4,2265 kr

Lagernivåer
2658 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154847

Prisintervall
5,7729 kr - 4,676 kr

Lagernivåer
3198 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
14018 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in Svart

10154755

Prisintervall
4,012 kr - 3,2497 kr

Lagernivåer
2222 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.305 in

10170502

Prisintervall
8,1809 kr - 8,1809 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
7476 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.305 in

10170489

Prisintervall
8,0034 kr - 8,0034 kr

Lagernivåer
24209 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.305 in

10170496

Prisintervall
4,0727 kr - 4,0727 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154861

Prisintervall
4,6836 kr - 3,7936 kr

Lagernivåer
4345 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Prisintervall
6,1543 kr - 5,262 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154823

Prisintervall
4,3512 kr - 3,5245 kr

Lagernivåer
3858 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in Svart

10154731

Prisintervall
4,3419 kr - 3,3215 kr

Lagernivåer
3525 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154830

Prisintervall
5,7108 kr - 4,6257 kr

Lagernivåer
18384 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790