Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel håldiameter | Höjd | Maximal paneltjocklek | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2497 kr - 4,012 kr | 2222 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,0136 kr - 4,8474 kr | 2500 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,262 kr - 6,1543 kr | 900 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 2,8923 kr - 3,3285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3667 kr - 3,9377 kr | 13789 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,4411 kr - 5,7843 kr | 2535 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3328 kr - 2,88 kr | 2922 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,61 kr - 4,4568 kr | 23848 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,2382 kr - 5,2323 kr | 3147 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,6257 kr - 5,7108 kr | 18384 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 8,0034 kr - 8,0034 kr | 24209 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 1,9231 kr - 3,3345 kr | 5520 I lager |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1569 kr - 3,8974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,7621 kr - 5,8792 kr | 43684 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4125 kr - 4,7233 kr | 1495 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,3937 kr - 4,3937 kr | 3512 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | 14018 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,0596 kr - 4,7807 kr | 21106 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 4,323 kr - 5,1263 kr | 10416 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta