Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,2404 kr - 65,2404 kr | 2220 I lager |
M10
|
Rigid
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamid;mjukt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 86,9873 kr - 86,9873 kr | 5000 I lager |
M12
|
Rigid
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen;stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 39,7384 kr - 44,7416 kr | 2953 I lager |
M10
|
Plast, styv
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP Stålbult: plast
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 898,7822 kr - 1 867,3681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP mjukt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 500,1153 kr - 500,1153 kr | 2 I lager |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mjukt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 404,6022 kr - 404,6022 kr | 32 I lager |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mjukt stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 305,2982 kr - 1 450,5069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Swivel
|
Krom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rostfritt stål
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 664,7139 kr - 664,7139 kr | 8 I lager |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mjukt stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 373,0039 kr - 738,97 kr | 27 I lager |
M10
|
Swivel
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 328,1917 kr - 650,2936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mjukt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 454,0105 kr - 454,0105 kr | 8 I lager |
M12
|
Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 858,6127 kr - 954,2695 kr | 16 I lager |
M20
|
Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 488,2332 kr - 633,5464 kr | 2 I lager |
M16
|
Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 320,723 kr - 635,5142 kr | 44 I lager |
M8
|
Swivel
|
Krom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 335,8041 kr - 665,3746 kr | 35 I lager |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Mjukt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 462,5784 kr - 513,976 kr | 8 I lager |
M16
|
Svängbar, plast
|
Naturfärgad
|
|
Rostfritt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1 432,0477 kr - 1 432,0477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rostfritt stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 603,2382 kr - 670,2647 kr | 16 I lager |
M16
|
Svängbar, plast
|
Naturfärgad
|
|
Rostfritt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 227,4823 kr - 252,758 kr | 83 I lager |
M8
|
Svängbar, plast
|
Naturfärgad
|
|
Rostfritt stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 655,2838 kr - 728,0931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Svängbar, plast
|
Naturfärgad
|
|
Rostfritt stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta