Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hygienfötter är lämpliga för användning i branscher som livsmedel, läkemedel sjukvård. Alla fötter är godkända av USA:s jordbruksdepartement USDA, och en del artiklar är även 3A-certifierade.
Serienummer: SR5699
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Särskilda egenskaper (alla) | Maximal statisk lastkapacitet | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 457,7146 kr - 1 603,5541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 432,5464 kr - 1 575,801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1 402,2085 kr - 1 542,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 096,1088 kr - 1 205,7605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1 329,1527 kr - 1 462,068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 374,4555 kr - 1 511,9963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1 321,5342 kr - 1 453,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 097,0612 kr - 1 206,8489 kr | 10 I lager |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 377,0403 kr - 1 514,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 326,5679 kr - 1 459,2111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 230,2485 kr - 1 353,2326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1 012,3056 kr - 1 113,5225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 553,6258 kr - 1 708,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 389,6924 kr - 1 528,5937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 538,3888 kr - 1 692,2549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1 215,6918 kr - 1 337,1793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
661,7194 kr - 727,973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 619,1992 kr - 1 781,0919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1 445,1985 kr - 1 589,6775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
933,672 kr - 1 026,9983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta