Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
0,3565 kr - 0,3565 kr 22700 I lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,9734 kr - 0,9734 kr 1400 I lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,5829 kr - 1,5829 kr 106 I lager
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
889 I lager
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
94 I lager
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,892 kr - 0,892 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,4941 kr - 1,4941 kr 703 I lager
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
59 I lager
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1100 I lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,5118 kr - 0,5118 kr 6511 I lager
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,04 kr - 1,04 kr 126 I lager
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,4349 kr - 0,4349 kr 3256 I lager
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,5932 kr - 0,5932 kr 18838 I lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,6568 kr - 0,6568 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,7456 kr - 1,7456 kr 200 I lager
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
  • av 4
O-ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Svart

10405147

Prisintervall
0,3565 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
22700 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Svart

10405222

Prisintervall
0,9734 kr - 0,9734 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 21.82 mm 3.53 mm NBR Svart

10405307

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Svart

10405383


Lagernivåer
889 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Svart

10405468


Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Svart

10405543


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 9.19 mm 2.62 mm NBR Svart

10405215

Prisintervall
0,892 kr - 0,892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 20.22 mm 3.53 mm NBR Svart

10405291

Prisintervall
1,4941 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 32.92 mm 3.53 mm NBR Svart

10405376


Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Svart

10405451


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Svart

10405536


Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Svart

10405161

Prisintervall
0,5118 kr - 0,5118 kr

Lagernivåer
6511 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Svart

10405239

Prisintervall
1,04 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Svart

10405154

Prisintervall
0,4349 kr - 0,4349 kr

Lagernivåer
3256 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Svart

10405178

Prisintervall
0,5932 kr - 0,5932 kr

Lagernivåer
18838 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Svart

10405185

Prisintervall
0,6568 kr - 0,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 37.69 mm 3.53 mm NBR Svart

10405406


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 24.99 mm 3.53 mm NBR Svart

10405321

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Svart

10405550


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 37.47 mm 5.33 mm NBR Svart

10405413


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7