Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
3,5652 kr - 3,5652 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
3,5652 kr - 3,5652 kr 305 I lager
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,8151 kr - 0,8151 kr 7003 I lager
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,4187 kr - 1,4187 kr 29 I lager
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
2,0415 kr - 2,0415 kr 138 I lager
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,2781 kr - 1,2781 kr 13476 I lager
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,8788 kr - 1,8788 kr 61 I lager
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
4000 I lager
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,7367 kr - 0,7367 kr 20 I lager
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,3565 kr - 1,3565 kr 291 I lager
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
1,5829 kr - 1,5829 kr 161 I lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
88 I lager
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1800 I lager
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,5829 kr - 1,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • av 4
O-ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Svart

10405529

Prisintervall
3,5652 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 9.19 mm 2.62 mm FPM Svart

10405512

Prisintervall
3,5652 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
305 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Svart

10405574


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Svart

10405208

Prisintervall
0,8151 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
7003 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Svart

10405284

Prisintervall
1,4187 kr - 1,4187 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Svart

10405369

Prisintervall
2,0415 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 17.13 mm 2.62 mm NBR Svart

10405260

Prisintervall
1,2781 kr - 1,2781 kr

Lagernivåer
13476 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Svart

10405345

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Svart

10405420


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Svart

10405505


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Svart

10405567


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Svart

10405192

Prisintervall
0,7367 kr - 0,7367 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Svart

10405277

Prisintervall
1,3565 kr - 1,3565 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Svart

10405352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Svart

10405581


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Svart

10405499

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 6.07 mm 1.78 mm FPM Svart

10405482


Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 2.9 mm 1.78 mm FPM Svart

10405444


Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 36.1 mm 3.53 mm NBR Svart

10405390


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 5.28 mm 1.78 mm FPM Svart

10405475

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20