Meny Sök

O-ring kit med SAE-fläns

I lager

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6154, SRV0067

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W ID Typ Köp
50 I lager
2.4 mm
25.0 mm
2
10 I lager
2.4 mm
32.9 mm
2
3,1362 kr - 3,4913 kr 277 I lager
3.0 mm
56.7 mm
2
2,3817 kr - 2,648 kr 2199 I lager
2.4 mm
47.2 mm
2
1,6125 kr - 1,7752 kr 117 I lager
2.4 mm
18.7 mm
2
10385203 429,2499 kr - 429,2499 kr 6 I lager
1
Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
37.8 mm
2
O-ring 25.0 mm 3.5 mm NBR Svart

10385289


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Antal enheter
    100
O-ring 32.9 mm 3.5 mm NBR Svart

10385296


Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Antal enheter
    100
O-ring 56.7 mm 3.5 mm NBR Svart

10385326

Prisintervall
3,4913 kr - 3,1362 kr

Lagernivåer
277 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Antal enheter
    100
O-ring 47.2 mm 3.5 mm NBR Svart

10385319

Prisintervall
2,648 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
2199 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Antal enheter
    100
O-ring 18.7 mm 3.5 mm (ID)

10385272

Prisintervall
1,7752 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Antal enheter
    100
O-ring till SAE Sats med tätningsringar

10385203

Prisintervall
429,2499 kr - 429,2499 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Inkluderar
    Artikel 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Antal enheter
    125
  • Typ
    1
O-ring 37.8 mm 3.5 mm NBR Svart

10385302


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Antal enheter
    100