These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6155, SRV0068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 0,9601 kr - 1,0636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 438,7994 kr - 438,7994 kr | 4 I lager |
|
1
|
||
| 100 I lager |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| 0,6879 kr - 0,7663 kr | 286 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
| 0,6879 kr - 0,7663 kr | 1100 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | 211 I lager |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta