Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6160, SRV0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5381 kr - 1,9688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 1,2722 kr - 1,2722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,3506 kr - 0,3506 kr | 80 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,3506 kr - 0,3506 kr | 900 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,6124 kr - 0,6124 kr | 939 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,7026 kr - 0,7026 kr | 231 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,7899 kr - 0,7899 kr | 1038 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,9645 kr - 0,9645 kr | 361 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,6272 kr - 0,7382 kr | 900 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,4881 kr - 0,5725 kr | 1900 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,4881 kr - 0,5725 kr | 86 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 1,0089 kr - 1,1864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 258,2991 kr - 258,2991 kr | 17 I lager |
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta