Meny Sök

Öglebultar

I lager

De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.

Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.

Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.

  • Har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln.
  • Armens svängande rörelse säkrar komponenter lätt och snabbt, och är markant tids- och arbetsbesparande.
  • Används för fordonskonstruktion och tillverkningsändamål.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Tolerans d1 d3 Material d2 l2 Köp
116,902 kr - 146,0684 kr 8 I lager
80.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
302,8823 kr - 378,5734 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
54.0
72,9752 kr - 91,278 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
109,5808 kr - 136,976 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
190,7037 kr - 254,2322 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
120,2083 kr - 160,2383 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Hög tolerans
M8
18.0
304 Rostfritt stål
8.0
32.0
188,5782 kr - 235,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
46.0
243,2505 kr - 304,0632 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
52.0
50,3033 kr - 62,9381 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
102,2597 kr - 136,2675 kr 9 I lager
50.0
Hög tolerans
M6
14.0
304 Rostfritt stål
6.0
32.0
132,8431 kr - 177,1242 kr 10 I lager
50.0
Hög tolerans
M10
20.0
304 Rostfritt stål
10.0
40.0
327,7978 kr - 409,7473 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
54.0
172,0466 kr - 229,3168 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Hög tolerans
M10
20.0
304 Rostfritt stål
10.0
40.0
49,3586 kr - 61,6392 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
231,9146 kr - 309,2588 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
76,8719 kr - 102,4959 kr 4 I lager
50.0
Hög tolerans
M5
12.0
304 Rostfritt stål
5.0
32.0
115,2488 kr - 153,6257 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M6
14.0
304 Rostfritt stål
6.0
32.0
72,9752 kr - 91,278 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
38,0227 kr - 47,5874 kr 4 I lager
40.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
44,5172 kr - 55,617 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
  • av 3
Svängbult M16 80.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198299

Prisintervall
146,0684 kr - 116,902 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M24 100.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198374

Prisintervall
378,5734 kr - 302,8823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M12 50.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198237

Prisintervall
91,278 kr - 72,9752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M16 60.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198282

Prisintervall
136,976 kr - 109,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M12 75.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199531

Prisintervall
254,2322 kr - 190,7037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M8 50.0 9.0 304 Rostfritt stål

20199487

Prisintervall
160,2383 kr - 120,2083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M20 120.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198343

Prisintervall
235,6932 kr - 188,5782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M20 200.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198367

Prisintervall
304,0632 kr - 243,2505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M8 50.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198152

Prisintervall
62,9381 kr - 50,3033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M6 50.0 7.0 304 Rostfritt stål

20199463

Prisintervall
136,2675 kr - 102,2597 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M10 50.0 12.0 304 Rostfritt stål

20199500

Prisintervall
177,1242 kr - 132,8431 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M24 120.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198381

Prisintervall
409,7473 kr - 327,7978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M10 100.0 12.0 304 Rostfritt stål

20199524

Prisintervall
229,3168 kr - 172,0466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M10 50.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198435

Prisintervall
61,6392 kr - 49,3586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M12 100.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199548

Prisintervall
309,2588 kr - 231,9146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M5 50.0 6.0 304 Rostfritt stål

20198411

Prisintervall
102,4959 kr - 76,8719 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M6 75.0 7.0 304 Rostfritt stål

20199470

Prisintervall
153,6257 kr - 115,2488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M10 120.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198220

Prisintervall
91,278 kr - 72,9752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M6 40.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198107

Prisintervall
47,5874 kr - 38,0227 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M8 40.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198145

Prisintervall
55,617 kr - 44,5172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0