Meny Sök

Öglebultar

I lager

De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.

Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.

Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.

  • Har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln.
  • Armens svängande rörelse säkrar komponenter lätt och snabbt, och är markant tids- och arbetsbesparande.
  • Används för fordonskonstruktion och tillverkningsändamål.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Tolerans d1 d3 Material d2 l2 Köp
185,1492 kr - 246,8274 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
136,5403 kr - 182,0538 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M8
18.0
304 Rostfritt stål
8.0
32.0
32,3294 kr - 40,4691 kr 4 I lager
35.0
Standardtolerans
M5
12.0
Värmebehandlat stål
5.0
16.0
42,8766 kr - 53,6531 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
131,496 kr - 164,3987 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
89,1926 kr - 111,4334 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
60,9903 kr - 76,2379 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
36,9152 kr - 46,2013 kr 4 I lager
40.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
47,9209 kr - 59,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
123,5856 kr - 154,5394 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
84,3776 kr - 105,472 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
43,2205 kr - 53,997 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
35,3101 kr - 44,1377 kr 8 I lager
30.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
236,1655 kr - 295,2069 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
52.0
266,7753 kr - 355,624 kr Fråga angående leveranstidhär
130.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
144,5654 kr - 180,6781 kr 5 I lager
150.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
44.0
362,9612 kr - 453,6442 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
60.0
113,497 kr - 141,8139 kr 8 I lager
80.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
294,0605 kr - 367,5469 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
54.0
208,7657 kr - 260,9285 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
52.0
  • av 3
Svängbult M12 75.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199531

Prisintervall
246,8274 kr - 185,1492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M8 75.0 9.0 304 Rostfritt stål

20199494

Prisintervall
182,0538 kr - 136,5403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M5 35.0 6.0 Värmebehandlat stål

20198077

Prisintervall
40,4691 kr - 32,3294 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M6 80.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198138

Prisintervall
53,6531 kr - 42,8766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M16 120.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198312

Prisintervall
164,3987 kr - 131,496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M12 120.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198275

Prisintervall
111,4334 kr - 89,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M10 75.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198206

Prisintervall
76,2379 kr - 60,9903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M6 40.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198107

Prisintervall
46,2013 kr - 36,9152 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M10 50.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198435

Prisintervall
59,8439 kr - 47,9209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M16 100.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198305

Prisintervall
154,5394 kr - 123,5856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M12 100.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198268

Prisintervall
105,472 kr - 84,3776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M8 40.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198145

Prisintervall
53,997 kr - 43,2205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M6 30.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198091

Prisintervall
44,1377 kr - 35,3101 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M20 200.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198367

Prisintervall
295,2069 kr - 236,1655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M12 130.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199555

Prisintervall
355,624 kr - 266,7753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M16 150.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198329

Prisintervall
180,6781 kr - 144,5654 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M24 160.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198398

Prisintervall
453,6442 kr - 362,9612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M16 80.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198299

Prisintervall
141,8139 kr - 113,497 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M24 100.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198374

Prisintervall
367,5469 kr - 294,0605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M20 160.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198350

Prisintervall
260,9285 kr - 208,7657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0