De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.
Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.
Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Tolerans | d1 | d3 | Material | d2 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,902 kr - 146,0684 kr | 8 I lager |
80.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 302,8823 kr - 378,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
54.0
|
||
| 72,9752 kr - 91,278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 109,5808 kr - 136,976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 190,7037 kr - 254,2322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Hög tolerans
|
M12
|
25.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
40.0
|
||
| 120,2083 kr - 160,2383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Hög tolerans
|
M8
|
18.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
32.0
|
||
| 188,5782 kr - 235,6932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
46.0
|
||
| 243,2505 kr - 304,0632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
200.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
52.0
|
||
| 50,3033 kr - 62,9381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
| 102,2597 kr - 136,2675 kr | 9 I lager |
50.0
|
Hög tolerans
|
M6
|
14.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
32.0
|
||
| 132,8431 kr - 177,1242 kr | 10 I lager |
50.0
|
Hög tolerans
|
M10
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
40.0
|
||
| 327,7978 kr - 409,7473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
54.0
|
||
| 172,0466 kr - 229,3168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Hög tolerans
|
M10
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
40.0
|
||
| 49,3586 kr - 61,6392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 231,9146 kr - 309,2588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Hög tolerans
|
M12
|
25.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
40.0
|
||
| 76,8719 kr - 102,4959 kr | 4 I lager |
50.0
|
Hög tolerans
|
M5
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
32.0
|
||
| 115,2488 kr - 153,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Hög tolerans
|
M6
|
14.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
32.0
|
||
| 72,9752 kr - 91,278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 38,0227 kr - 47,5874 kr | 4 I lager |
40.0
|
Standardtolerans
|
M6
|
14.0
|
Värmebehandlat stål
|
6.0
|
18.0
|
||
| 44,5172 kr - 55,617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta