Meny Sök

Öglebultar

I lager

De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.

Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.

Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.

  • Har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln.
  • Armens svängande rörelse säkrar komponenter lätt och snabbt, och är markant tids- och arbetsbesparande.
  • Används för fordonskonstruktion och tillverkningsändamål.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Tolerans d1 d3 Material d2 l2 Köp
48,7682 kr - 60,9307 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
82,0675 kr - 102,6139 kr 5 I lager
80.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
58,451 kr - 73,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
46,0523 kr - 57,5063 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
Standardtolerans
M5
12.0
Värmebehandlat stål
5.0
16.0
274,7786 kr - 366,2928 kr Fråga angående leveranstidhär
130.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
91,8684 kr - 114,7765 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
62,82 kr - 78,525 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
50,7756 kr - 63,5285 kr 3 I lager
80.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
215,0288 kr - 268,7564 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
52.0
84,7834 kr - 113,0052 kr 7 I lager
75.0
Hög tolerans
M5
12.0
304 Rostfritt stål
5.0
32.0
135,441 kr - 169,3307 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
175,5891 kr - 219,5159 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
46.0
  • av 3
Svängbult M6 60.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198121

Prisintervall
60,9307 kr - 48,7682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M12 80.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198251

Prisintervall
102,6139 kr - 82,0675 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M8 100.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198183

Prisintervall
73,0932 kr - 58,451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M5 30.0 6.0 Värmebehandlat stål

20198060

Prisintervall
57,5063 kr - 46,0523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M12 130.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199555

Prisintervall
366,2928 kr - 274,7786 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M12 120.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198275

Prisintervall
114,7765 kr - 91,8684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M10 75.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198206

Prisintervall
78,525 kr - 62,82 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M8 80.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198176

Prisintervall
63,5285 kr - 50,7756 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M20 160.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198350

Prisintervall
268,7564 kr - 215,0288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M5 75.0 6.0 304 Rostfritt stål

20198428

Prisintervall
113,0052 kr - 84,7834 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M16 120.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198312

Prisintervall
169,3307 kr - 135,441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M20 100.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198336

Prisintervall
219,5159 kr - 175,5891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0