Meny Sök

Omkopplare - monoblock

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Grön
169,069 kr - 210,7887 kr 9 I lager
AC
Svart
210,7887 kr - 210,7887 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Blå
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Gul
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC
Blå
55,5748 kr - 60,3835 kr 8 I lager
AC
Röd
135,9013 kr - 169,3878 kr 60 I lager
AC/DC
Röd
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC
Gul
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Vit
55,5156 kr - 60,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
AC
Vit
55,5748 kr - 60,3835 kr Fråga angående leveranstidhär
AC
Grön
135,822 kr - 169,3261 kr Fråga angående leveranstidhär
AC
Svart
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Grön IP 40

10212684

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Grön
  • Håldiameter
    22.4 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Svart IP 40

10212790

Prisintervall
210,7887 kr - 169,069 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    250.7956 SEK
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Svart
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Röd IP 40

10212783

Prisintervall
210,7887 kr - 210,7887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Röd
  • Typ
    IP 40
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Blå IP 40

10212707

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Blå
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Gul IP 40

10212721

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Gul
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Blå IP 40

10212752

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Blå
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Röd IP 40

10212745

Prisintervall
60,3835 kr - 55,5748 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Röd
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Röd IP 40

10212806

Prisintervall
169,3878 kr - 135,9013 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Röd
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Röd IP 40

10212691

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Röd
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Gul IP 40

10212776

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Gul
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Vit IP 40

10212714

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Vit
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Vit IP 40

10212769

Prisintervall
60,3768 kr - 55,5156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    71.8361 SEK
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Vit
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Grön IP 40

10212738

Prisintervall
60,3835 kr - 55,5748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Grön
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Svart IP 40

10212813

Prisintervall
169,3261 kr - 135,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Svart
  • Håldiameter
    22.0 mm