Meny Sök

Omkopplare - tryckknapp/infälld/plast

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
8 I lager
AC/DC
Blå
8 I lager
AC/DC
Gul
8 I lager
AC/DC
Grön
Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
Fråga angående leveranstidhär
1NO
Gul
130,0371 kr - 144,3871 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Vit
120 I lager
1NO
Grön
Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Grön
Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Svart:Vit
6 I lager
1NO & 1NC
Röd;Grön
Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Vit
Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Blå
Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Vit
Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
10212011 2 I lager
1NO
Grön
Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
130,0371 kr - 144,3871 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Röd
  • av 5
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Blå IP 50

10212653


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Gul IP 50

10212660


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 50

10212677


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211700


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

10211786


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Gul IP 65

10211441


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Vit IP 65

10211373

Prisintervall
144,3871 kr - 130,0371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Grön IP 65

10211458


Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

10211779


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 50

10212622


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

10211717


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Svart:Vit IP 65

10211533


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart:Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön IP 65

10211526


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Vit IP 65

10212530


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Blå IP 65

10212554


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Vit IP 50

10212639


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211731


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Grön IP 65

10212011


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 50

10212196


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Röd IP 65

10211410

Prisintervall
144,3871 kr - 130,0371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm