One-Touch Fästelement med dragklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning. Lätt att ta bort och flytta samtidigt som anslutningen hålls på plats.
Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas. Metallbasen är på ena sidan av fästelementet och dragklämman är på den andra. När de två komponenterna förs samman, ansluter dragklämman till föremålet och säkrar det på plats. För att frigöra föremålet, dra isär de två halvorna med hjälp av dragklämman, lätt att göra med bara ett tryck.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR33964
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789,6433 kr - 1 052,8577 kr | 3 I lager |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
860,3456 kr - 1 147,1274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||
789,6433 kr - 1 052,8577 kr | 7 I lager |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta