Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
3,6912 kr - 3,6912 kr 2998 I lager
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,1949 kr - 4,1949 kr Fråga angående leveranstidhär
19.6 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,2653 kr - 3,0577 kr 17820 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
2,4416 kr - 2,4416 kr 10592 I lager
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,4901 kr - 3,7774 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
13.0 mm
Silikongummi
10,311 kr - 10,311 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
1,0341 kr - 3,8788 kr 15000 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
0,7373 kr - 2,769 kr 70436 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
2,8438 kr - 10,6346 kr 3350 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
2,1154 kr - 2,5596 kr 80 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,6948 kr - 6,3193 kr 5507 I lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylklorid
1,1677 kr - 4,3637 kr 2140 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
4,6248 kr - 4,6248 kr 58364 I lager
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Termoplastisk elastomer
6,808 kr - 6,808 kr 954 I lager
29.5 mm
22.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,3723 kr - 3,3723 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastisk elastomer
2,0262 kr - 2,0262 kr 11728 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
0,8273 kr - 2,8736 kr 6560 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1,0872 kr - 4,0566 kr 26282 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
0,8611 kr - 2,9091 kr 23776 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
4,7181 kr - 5,7915 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silikongummi
  • av 3
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Prisintervall
3,6912 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Prisintervall
4,1949 kr - 4,1949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Prisintervall
3,0577 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
17820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Prisintervall
2,4416 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
10592 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Prisintervall
3,7774 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Total diameter
    24.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Prisintervall
10,311 kr - 10,311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kompatibel håldiameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    24.0 mm
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Prisintervall
3,8788 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Prisintervall
2,769 kr - 0,7373 kr

Lagernivåer
70436 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Prisintervall
10,6346 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
3350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Prisintervall
2,5596 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Prisintervall
6,3193 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
5507 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Prisintervall
4,3637 kr - 1,1677 kr

Lagernivåer
2140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Prisintervall
4,6248 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
58364 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kompatibel håldiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Prisintervall
6,808 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Prisintervall
3,3723 kr - 3,3723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Prisintervall
2,0262 kr - 2,0262 kr

Lagernivåer
11728 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Prisintervall
2,8736 kr - 0,8273 kr

Lagernivåer
6560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Prisintervall
4,0566 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
26282 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Prisintervall
2,9091 kr - 0,8611 kr

Lagernivåer
23776 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Prisintervall
5,7915 kr - 4,7181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm