Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
2,8438 kr - 6,9295 kr 9970 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
1,824 kr - 4,4436 kr 3000 I lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylklorid
1,0872 kr - 4,0566 kr 2502 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
2,1831 kr - 5,3016 kr 3569 I lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylklorid
0,8571 kr - 2,9091 kr 47681 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
1,3213 kr - 1,7091 kr 183 I lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylklorid
2,3411 kr - 3,0449 kr 63929 I lager
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylklorid
4,3806 kr - 7,1527 kr 199 I lager
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastisk elastomer
2,8438 kr - 6,9295 kr 3433 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
6,018 kr - 9,4651 kr 1152 I lager
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
4,6392 kr - 5,8026 kr 7780 I lager
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinylklorid
5,4866 kr - 8,9193 kr 547 I lager
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 3
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Prisintervall
6,9295 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
9970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Prisintervall
4,4436 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Prisintervall
4,0566 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
2502 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Prisintervall
5,3016 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
3569 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Prisintervall
2,9091 kr - 0,8571 kr

Lagernivåer
47681 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Prisintervall
1,7091 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kompatibel håldiameter
    11.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Prisintervall
3,0449 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
63929 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Stommens längd
    0.6 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Prisintervall
7,1527 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kompatibel håldiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Prisintervall
6,9295 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
3433 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Prisintervall
9,4651 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
1152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    6.0 mm
Genomföring 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Prisintervall
5,8026 kr - 4,6392 kr

Lagernivåer
7780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
  • Stommens längd
    9.7 mm
Genomföring 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Prisintervall
8,9193 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
547 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    1.6 mm