Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,9098 kr - 17,9098 kr | 3021 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10,3131 kr - 10,3131 kr | 7878 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
24,2657 kr - 24,2657 kr | 1873 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
27,0251 kr - 27,6686 kr | 1996 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
10,178 kr - 10,178 kr | 2400 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
32,6436 kr - 32,6436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
11,8564 kr - 11,8564 kr | 1280 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10,0559 kr - 10,0559 kr | 15465 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
32,1728 kr - 32,1728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
32,3337 kr - 32,3337 kr | 436 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
32,4945 kr - 32,4945 kr | 379 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
27,0251 kr - 27,6686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
26,8643 kr - 27,5077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
34,7466 kr - 34,7466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
31,6902 kr - 31,6902 kr | 1496 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
34,1032 kr - 34,1032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
10,6149 kr - 10,6149 kr | 9867 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
24,277 kr - 24,277 kr | 30 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10161814 | 11,7191 kr - 11,7191 kr | 3062 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
33,9423 kr - 33,9423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta