Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1032 kr - 34,1032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
13,088 kr - 13,088 kr | 763 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10161814 | 11,7191 kr - 11,7191 kr | 3062 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
10,2176 kr - 10,2176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
34,7466 kr - 34,7466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
31,6902 kr - 31,6902 kr | 1496 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
31,545 kr - 31,545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
26,8643 kr - 27,5077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
35,0684 kr - 35,0684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
13,4315 kr - 13,4315 kr | 1441 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
32,1728 kr - 32,1728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
19,8972 kr - 19,8972 kr | 13500 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
24,2657 kr - 24,2657 kr | 1873 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10,178 kr - 10,178 kr | 2400 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
32,1728 kr - 32,1728 kr | 424 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
10,1759 kr - 10,1759 kr | 1605 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
32,4945 kr - 32,4945 kr | 379 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
27,0251 kr - 27,6686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
26,8643 kr - 27,5077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
31,8511 kr - 31,8511 kr | 500 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta