Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel innerdiameter | Färg | Modell | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314,2455 kr - 314,2455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturfärgad
|
Ej stapelbar
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 48,6715 kr - 48,6715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturfärgad
|
Ej stapelbar
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mjukt stål
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 2,7982 kr - 5,6852 kr | 2850 I lager |
|
Svart
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
||
| 52,9617 kr - 52,9617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mjukt stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 54,1147 kr - 54,1147 kr | 123 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturfärgad
|
Ej stapelbar
|
2.126 in
54.0 mm
|
Mjukt stål
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 70,4183 kr - 70,4183 kr | 125 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturfärgad
|
Ej stapelbar
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mjukt stål
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 69,0869 kr - 69,0869 kr | 1695 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturfärgad
|
Ej stapelbar
|
2.126 in
54.0 mm
|
Mjukt stål
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta