Bygelklämmor passar till vänster- och högerhängda dörrar och är bäst lämpade för värme- och ventilationspaneler. Bygelklämmorna är tillverkade av nylon med en stålskruv i symmetriska eller osymmetriska varianter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8573 kr - 20,0004 kr | 1920 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,3994 kr - 86,1768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Förzinkad
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 29,8646 kr - 46,4561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Utan finish
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 47,3441 kr - 73,6465 kr | 50 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Svartmålad
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,3794 kr - 18,7311 kr | 95 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta