Meny Sök

Panelkläppar

I lager

Panelkläppar monteras på skåpdörrar eller inspektionspaneler och arbetar tillsammans med ett panellås för att hålla dem ordentligt stängda. Panelkläpparna har ett hörbart ljud vid öppning och låsning och är effektiva låsanordningar för kapslingar.

Serienummer: SR5075

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Material Total bredd Köp
25,6984 kr - 62,3444 kr 125 I lager
50.0 mm
Stål
16.0 mm
42,5823 kr - 89,4229 kr 95 I lager
70.0 mm
Stål
19.0 mm
25,9548 kr - 53,7457 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
Stål
11.0 mm
2,1598 kr - 2,1598 kr 1348 I lager
Nylon 6/6
4,8671 kr - 4,8671 kr 3617 I lager
Nylon 6/6
6,2175 kr - 6,2175 kr 2093 I lager
Dichromate Plated Steel
4,643 kr - 4,643 kr 5990 I lager
28.6 mm
Acetal
2,2646 kr - 2,2646 kr 500 I lager
POM
1,8003 kr - 2,0481 kr 2473 I lager
25.0 mm
Acetal
7.0 mm
1,8788 kr - 3,2398 kr 1057 I lager
High Impact Modified Nylon 6/6
5,493 kr - 11,1544 kr 2175 I lager
PA
Panelkläpp 16.0 mm 50.0 mm Stål Naturfärgad

10208090

Prisintervall
62,3444 kr - 25,6984 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Kläpp
Panelkläpp 21.0 mm 70.0 mm Stål Naturfärgad

10208106

Prisintervall
89,4229 kr - 42,5823 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Kläpp
Panelkläpp 11.5 mm 35.0 mm Stål Naturfärgad

10208083

Prisintervall
53,7457 kr - 25,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Kläpp
Panelkläpp 14.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10153277

Prisintervall
2,1598 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
1348 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Typ
    5
Panelkläpp Nylon 6/6 Svart

10153246

Prisintervall
4,8671 kr - 4,8671 kr

Lagernivåer
3617 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2 Supertough
  • Typ
    2
Panelkläpp Dichromate Plated Steel Svart

10153697

Prisintervall
6,2175 kr - 6,2175 kr

Lagernivåer
2093 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    7318190090
Panelkläpp 3.7 mm 28.6 mm Acetal Svart

10153253

Prisintervall
4,643 kr - 4,643 kr

Lagernivåer
5990 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.7 mm
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Allt material
    Polyacetal
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Panelkläpp POM Naturfärgad

10002421

Prisintervall
2,2646 kr - 2,2646 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyacetal
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Panelkläpp 10.2 mm 25.0 mm Acetal Svart

10153826

Prisintervall
2,0481 kr - 1,8003 kr

Lagernivåer
2473 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.2 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyacetal
  • Färg
    Svart
Panelkläpp High Impact Modified Nylon 6/6 Svart

10002391

Prisintervall
3,2398 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
1057 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Typ
    6
  • Commodity Code
    3926909790
PA N/A 26.0 mm

10324936

Prisintervall
11,1544 kr - 5,493 kr

Lagernivåer
2175 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790