Meny Sök

Paralella skyddpsluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar med en flikdesign. Utformad för effektivt skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. Dessa kontakter har en integrerad flik som möjliggör snabb och enkel borttagning, utan behov av ytterligare verktyg.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTLLPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L D h d Köp
1,4832 kr - 2,3072 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
46.5 mm
10.5 mm
42.0 mm
1,67 kr - 2,5978 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
2,0354 kr - 3,1662 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
74.5 mm
10.5 mm
71.5 mm
2,4326 kr - 3,7841 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
86.0 mm
0,3171 kr - 0,4933 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
0,8899 kr - 1,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
1,1855 kr - 1,8441 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,3253 kr - 0,5061 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
0,3684 kr - 0,5732 kr 10200 I lager
20.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
12.0 mm
0,7051 kr - 1,0969 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
0,6189 kr - 0,9628 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,2781 kr - 0,4327 kr Fråga angående leveranstidhär
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,5129 kr - 2,3535 kr Fråga angående leveranstidhär
14.9 mm
60.6 mm
11.0 mm
46.0 mm
1,8804 kr - 2,9251 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
67.6 mm
11.0 mm
61.0 mm
1,2594 kr - 1,9591 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
40.3 mm
11.0 mm
36.0 mm
1,5427 kr - 2,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
52.3 mm
10.4 mm
47.0 mm
1,2964 kr - 2,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
1,7716 kr - 2,7558 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
0,5696 kr - 0,8861 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
0,9268 kr - 1,4418 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
  • av 4
Parallella skyddspluggar 42.0 mm LDPE - PCR Grön

20746605

Prisintervall
2,3072 kr - 1,4832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 53.0 mm LDPE - PCR Grön

20746667

Prisintervall
2,5978 kr - 1,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 71.5 mm LDPE - PCR Grön

20746766

Prisintervall
3,1662 kr - 2,0354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 86.0 mm LDPE - PCR Grön

20746858

Prisintervall
3,7841 kr - 2,4326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 10.5 mm LDPE - PCR Grön

20746254

Prisintervall
0,4933 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 27.0 mm LDPE - PCR Grön

20746438

Prisintervall
1,3843 kr - 0,8899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 35.0 mm LDPE - PCR Grön

20746513

Prisintervall
1,8441 kr - 1,1855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 11.5 mm LDPE - PCR Grön

20746261

Prisintervall
0,5061 kr - 0,3253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 12.0 mm LDPE - PCR Grön

20746278

Prisintervall
0,5732 kr - 0,3684 kr

Lagernivåer
10200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 23.6 mm LDPE - PCR Grön

20746384

Prisintervall
1,0969 kr - 0,7051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20746353

Prisintervall
0,9628 kr - 0,6189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 6.0 mm LDPE - PCR Grön

20746223

Prisintervall
0,4327 kr - 0,2781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 46.0 mm LDPE - PCR Grön

20746612

Prisintervall
2,3535 kr - 1,5129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    46.0 mm
  • D
    60.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    14.9 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 61.0 mm LDPE - PCR Grön

20746728

Prisintervall
2,9251 kr - 1,8804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    39.5 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 36.0 mm LDPE - PCR Grön

20746537

Prisintervall
1,9591 kr - 1,2594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    36.0 mm
  • D
    40.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 47.0 mm LDPE - PCR Grön

20746629

Prisintervall
2,3998 kr - 1,5427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.0 mm
  • D
    52.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 38.0 mm LDPE - PCR Grön

20746544

Prisintervall
2,0166 kr - 1,2964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 57.0 mm LDPE - PCR Grön

20746698

Prisintervall
2,7558 kr - 1,7716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 16.5 mm LDPE - PCR Grön

20746339

Prisintervall
0,8861 kr - 0,5696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 28.0 mm LDPE - PCR Grön

20746445

Prisintervall
1,4418 kr - 0,9268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Färg
    Grön